제품 그룹

탐지 가능

뒤로

탐지 가능한 작동 부품 및 스탠다드 부품 -

의미와 차이점

탐지 가능하다는 말의 의미는 감지할 수 있거나 또는 찾을 수 있다는 의미입니다.

검출 가능한 제품은 감지 시스템에 의해 특수 플라스틱을 사용하여 빠르고 안정적으로 추적됩니다.

특히 식품 산업 그리고 제약 산업의 민감한 영역에서 이물질의 조기 감지는 중요한 역할을 합니다. 작은 파편은 생산 기계의 사용된 구성 부품에서

종종 제조 공정에 들어갑니다. 대부분의 경우 소비자가 먼저 오류를 발견합니다. 이제 엄청난 높은 비용을 들여 식품을 회수해야 합니다. 제조업체는 일반적으로 높은 비용을 지불해야 할 뿐만 아니라 막대한 이미지 손실도 예상해야 합니다.

이를 방지하기 위해 HEINRICH KIPP WERK는 쉽게 탐지할 수 있는 작동 부품과 플라스틱으로 만들어진 스탠다드 부품을 개발했습니다. 이는 제조 산업에서 위생, 품질안전에 대한 가장 높은 요구 사항을 충족합니다.

실행

금속 탐지 가능한 작동 부품 및 스탠다드 부품

금속 탐지기는 매우 안정적으로 작동하며 예를 들어 오염된 식품을 탐지하기 위해 가장 자주 사용되는 시스템 중 하나입니다.

당사의 금속 탐지 가능 작동 부품 및 스탠다드 부품 은 특수한 FDA 준수 플라스틱 으로 만들어졌습니다. 이것은 정확한 보정 기능이 있는 금속 탐지기에서 쉽게 감지할 수 있습니다. 심지어 가공할 식품 내부로 들어갈 수 있는 최대 0.027cm³의 작은 플라스틱 조각도 금속 탐지기에 의해 확실하게 탐지됩니다.

금속 탐지기 시스템이 이러한 이물질을 탐지하면 자동 배출 됩니다.
따라서 전체 생산 물량 폐기 및 비용이 많이 드는 반품 캠페인을 방지할 수 있습니다.



제품 정보:

<인용구>
  • 검은 회색 RAL 7021과 유사한 색상

  • EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지, 유리 섬유 강화

  • 스테인레스 스틸 1.4404로 제작된 삽입물



장점:

<인용구>
  • 금속 탐지기에 의한 오염 자동 감지

  • 유도 기술을 사용하여 0.027cm³의 플라스틱 조각 감지

  • 식품 등급 소재

시각적 탐지 가능한 작동 부품 및 스탠다드 부품

시각적으로 탐지할 수 있는 제품은 군청색 플라스틱으로 만들어집니다. 이것은 그럴만한 이유가 있습니다.
왜냐하면 일반적으로 파란색 식품이 없기 때문입니다. 따라서 불량 작동 부품 및 스탠다드 부품의 원치 않는 조각 이 제품 표면에 파란 색깔로 표시됩니다.
따라서 인간의 눈과 다양한 광학 감시 시스템쉽게 인식될 수 있습니다.

< br />제품 정보:

<인용구>
  • 군청색 RAL 5002와 유사한 색상

  • EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지, 유리 섬유 강화

  • 스테인리스 스틸 1.4404로 제작된 삽입물


장점:

<인용구>
  • 조각의 빠른 시각적 인식

  • 품질 생산 보장

  • 식품 등급 소재
적용 분야

탐지 가능한 스탠다드 부품과 작동 부품은 위생 품질에 대한 가장 까다로운 요구 사항이 있는 영역에서 운영되는 장치 및 시스템에 사용됩니다.

<인용구>
  • 식품 산업

  • 제약 산업

  • 화학 산업

  • 포장 산업



지금 온라인 샵에서 감지 가능한 범위를 확인하세요.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059