제품 그룹

KIPP의 스냅 잠금 장치를 사용한 확실한 잠금

뒤로

보다 확실한 잠금 기능이 있는 스냅 잠금 장치

HEINRICH KIPP WERK는 새로운 플라스틱 스냅 잠금 장치를 개발했습니다. 이 제품은 독일에서 직접 생산됩니다. 이 제품은 특히 도어, 플랩 또는 서랍에 공간 절약형 밀착 설치를 위해 특별히 설계되었습니다. 사용자는 각 장치를 단순하게 누르기만 하면 됩니다. 스냅 기능이 확실한 잠금을 보장합니다. 사용 방법과 마찬가지로 어셈블리 설치 역시 매우 단순합니다.

스냅 잠금 장치는 다음의 사양으로 제공될 수 있습니다.

  • 접이식 핸들이 있는 모델은 2 ~ 22mm의 문짝 두께를 위해 네 가지 버전으로 제공되며 잠금식 역시 구매 가능합니다. 사용 가능한 색상: 블랙, 화이트, 제이지 및 크롬 손잡이가 있는 블랙.
  • 스냅인 스냅 잠금 장치는 두께가 0.6 ~ 1mm인 얇은 도어 용으로 도구 없이 설치할 수 있습니다.
  • 문짝 두께가 1.2 ~ 19mm인 오목한 버튼이 있는 모델의 경우 누르면 버튼이 튀어나옵니다. 일부 모델에서는 버튼을 돌릴 수 있습니다. 제품 그룹은 블랙, 화이트, 베이지 및 크롭으로 제공됩니다.
스냅 잠금 장치는 전통적인 잠금 기계 장치가 갑작스러운 이동 또는 흔들림에 의해 의도치 않게 다시 열릴 수 있는 영역, 즉 예를 들어 차량 또는 선박에서의 신뢰할 수 있는 잠금을 보장합니다. 포장 산업, 의료 기술 및 기계 제조에서도 스냅 잠금 장치는 필요합니다.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립 - K1652
유지보수 플랩의 안전한 잠금 메커니즘
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059