{"product":{"productId":"agid.12626","price":35910,"name":"힌지 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
스테인레스 스틸 축.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리
힌지, 은색 파우더 코팅.
축, 자연적 마무리.
축, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
스테인레스 스틸 축.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리
힌지, 은색 파우더 코팅.
축, 자연적 마무리.
축, 자연적 마무리.
정보
표면 부품용 힌지 및 알루미늄, 비xkxk장착형.
힌지는 플라스틱 캡과 함께 캐리어 볼트에 장착할 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
힌지는 플라스틱 캡과 함께 캐리어 볼트에 장착할 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
요청 시
알루미늄 재질용 가이드
탭(슬롯 5,6,8,10,12,14) 힌지.
서로 다른 윙 길이의 결합.
탭(슬롯 5,6,8,10,12,14) 힌지.
서로 다른 윙 길이의 결합.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.