{"product":{"productId":"agid.18448","price":20960,"name":"힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 각진형, 고정 너트, A형"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 오버레이 또는 인세트 도어용
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 A4 1.4401.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
장착 또는 삽입 도어를 위한 고정 너트가 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.