{"product":{"productId":"agid.31156","price":5390,"name":"핀 힌지, 플라스틱"},"currency":"KRW"}
재료
그립 PA.
스페이서 PA.
핀, 스틸.
스페이서 PA.
핀, 스틸.
표면 마무리
그립 초록색.
스페이서 검정색.
핀, 아연도금.
스페이서 검정색.
핀, 아연도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 PA.
스페이서 PA.
핀, 스틸.
스페이서 PA.
핀, 스틸.
표면 마무리
그립 초록색.
스페이서 검정색.
핀, 아연도금.
스페이서 검정색.
핀, 아연도금.
정보
스프링이 장착된 그립이있는 핀 힌지는 문틀 내부용 문에 적합합니다. 이 힌지는 사용자에게 바깥으로 보이지 않습니다.
힌지는 오른쪽이나 왼쪽으로 모두 장착할 수 있습니다.
이 힌지의 열림각도는 120° 입니다.
스프링이 장착된 핀을 통해 도어를 쉽게 조립하고 분리할 수 있습니다.
이 핀 힌지는 잠금 핀으로도 사용 가능합니다.
힌지는 오른쪽이나 왼쪽으로 모두 장착할 수 있습니다.
이 힌지의 열림각도는 120° 입니다.
스프링이 장착된 핀을 통해 도어를 쉽게 조립하고 분리할 수 있습니다.
이 핀 힌지는 잠금 핀으로도 사용 가능합니다.
조립
1. 도구 없이 잠금 핀을 손잡이에 끼워 조립할 수 있습니다.
2. 도어 분리.
3. 도어 조립.
4. 정보: 두 부품의 간격은 설치 홀 내의 안착을 통해 조절 가능합니다. 클램핑 범위 (S)는 0-4 mm입니다.
2. 도어 분리.
3. 도어 조립.
4. 정보: 두 부품의 간격은 설치 홀 내의 안착을 통해 조절 가능합니다. 클램핑 범위 (S)는 0-4 mm입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.