{"product":{"productId":"agid.27550","price":11930,"name":"아연 다이캐스 힌지"},"currency":"KRW"}
재료
힌지 아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리
힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.
축 소재.
축 소재.
더 보기
더 적게 표시
아연 다이캐스 힌지, 타입 A
시작하여
₩11,930
부가세 별도
배송비 별도
아연 다이캐스 힌지, 타입 B
시작하여
₩22,290
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
힌지 아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리
힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.
축 소재.
축 소재.
정보
내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우 모두에 사용할 수 있습니다.
*이 부분에는 밑면에 예비 구멍이 뚫려 있으며, 필요에 따라 구멍을 더 크게 뚫을 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 명시된 수치는 참고용으로만 사용되고 특성에 대한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
힌지는 좌우 모두에 사용할 수 있습니다.
*이 부분에는 밑면에 예비 구멍이 뚫려 있으며, 필요에 따라 구멍을 더 크게 뚫을 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 명시된 수치는 참고용으로만 사용되고 특성에 대한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
Accessory
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 (K0708).