text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
힌지, 스테인리스 스틸, A2.
스프링, 베지날 스틸.
평면 와셔, POM
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
힌지는 통합된 스틸 클램핑 스프링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링의 토크, 열림:
M(0°): 0.7 N.m / M(90°): 0.45 N.m / M(180°): 0.23 N.m
스프링의 토크, 닫힘:
M(0°): 0.23 N.m / M(90°): 0.45 N.m / M(180°): 0.7 N.m

DIN 912/DIN EN ISO 4762에 따른 소켓 헤드 나사로 고정.

주어진 힌지의 하중값은 안전 요소들을 고려하지 않은 구속력이 없는 기준치이며 어떠한 책임도 지지않습니다. 주어진 값은 참고용으로만 사용되고 특성에 대한 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
하중값은 실험실 조건에서 산출되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 그리고 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 산출된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
Accessory
육각 소켓 헤드 나사 DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
자유 회전식 힌지 27906-055652.
자유 회전식 힌지 27906-0556521.
자유 회전식 힌지 27906-155652.
자유 회전식 힌지 27906-1556521.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.