{"product":{"productId":"agid.31963","price":229910,"name":"스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 A2.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 A2.
정보
65°에서 멈추는 바 힌지는 특정 위치 지정을 요하는 응용 분야에 적합한 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 고품질 스테인레스 스틸로 제작되어 최고 수준의 내구성과 내식성을 보장하므로 까다로운 환경에 이상적입니다.
드릴링된 힌지는 간편하게 설치할 수 있으며 빠르고 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다. 65°에서 멈추면 힌지의 위치를 결정할 수 있고 특정 오프닝 또는 경사를 요하는 응용 분야에 특히 중요합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 바 힌지는 안정적이고 신뢰할 수 있는 체결 솔루션을 제공하며 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
드릴링된 힌지는 간편하게 설치할 수 있으며 빠르고 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다. 65°에서 멈추면 힌지의 위치를 결정할 수 있고 특정 오프닝 또는 경사를 요하는 응용 분야에 특히 중요합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 바 힌지는 안정적이고 신뢰할 수 있는 체결 솔루션을 제공하며 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.