{"product":{"productId":"agid.1820","price":27490,"name":"긴 홀 아연 다이캐스팅 힌지"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
표면 마무리
힌지 분말 코팅 검정색.
축 소재.
와셔 검정색.
축 소재.
와셔 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이 캐스트.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
스테인레스 스틸 축.
와셔 열가소성.
표면 마무리
힌지 분말 코팅 검정색.
축 소재.
와셔 검정색.
축 소재.
와셔 검정색.
정보
힌지는 수평으로 조절하여 최적의 상태로 배열할 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.