{"product":{"productId":"agid.18448","price":14570,"name":"각진 힌 고정 너트 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 A4 1.4401.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
더 보기
더 적게 표시
각진 힌 고정 너트 포함, A형
시작하여
₩20,960
부가세 별도
배송비 별도
각진 힌 고정 너트 포함, B형
시작하여
₩14,570
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 A4 1.4401.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
장착 또는 삽입 도어를 위한 고정 너트가 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.