text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 A4 1.4401.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
장착 또는 삽입 도어를 위한 고정 너트가 있는 각이 진 힌지.
내부에서 너트(M6 또는 M8)를 이용하여 고정합니다. 3개 부품으로 구성된 이 버전은탈착이 불가능합니다.
힌지는 좌측과 우측에 양쪽으로 사용할 수 있습니다. 오픈 각도는 180°입니다. 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
고정 너트와 와셔는 공급 범위에 포함되어 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.