설명
재료
스틸.
표면 마무리
본체, 무광택 처리.
아연 광택 처리된 핀.
아연 광택 처리된 핀.
정보
스프링 보조 그립이 있는 핀 경첩은 내부 도어에 적합합니다. 경첩은 사용자 시점에 노출되지 않습니다.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.
스프링이 장착된 핀을 통해 문을 쉽게 조립하고 분리할 수 있습니다.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.
스프링이 장착된 핀을 통해 문을 쉽게 조립하고 분리할 수 있습니다.
도면 설명
1) 문 상단 설치
2) 문 하단 설치
3) 설치 예시
2) 문 하단 설치
3) 설치 예시
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.