text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
15
G=나사
M4
H=높이
10
L=나사 길이
10
경도, 쇼어
55A
구성품 재질
탄성 종합체 니트릴 고무
나사 종류
수나사
모델 1
타입 D
본체 재질
스틸
설명
고무 버퍼
용수철 강도 N/mm
100
하중 N
100

설명

재료
금속 부품 스틸 경도 등급 5.6 또는 스테인레스 스틸.
엘라스토머 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.