{"product":{"productId":"agid.1676","price":144850,"name":"포지션 인디게이터, 스틸 중공축, 5 자릿수"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 폴리아미드 6
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리
하우징, 충격 방지.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 폴리아미드 6
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리
하우징, 충격 방지.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보
포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
위치 표시기는 매우 뚜렷하게 표시되고 상세 읽기가 가능한 것을 특징으로 함. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 ”조립 위치, 카운트” 참고).
그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
위치 표시기는 매우 뚜렷하게 표시되고 상세 읽기가 가능한 것을 특징으로 함. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 ”조립 위치, 카운트” 참고).
기술 데이터
– 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
– 숫자 높이 약 7 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
– 방진
– 숫자 높이 약 7 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
– 방진
요청 시
– 미네랄 글라스 카운트 커버
– 축 씰링 (먼지 씰링)
– 방수
– 진동 보호
– 축 씰링 (먼지 씰링)
– 방수
– 진동 보호
Accessory
– 리덕싱 슬리브 K0412
– 중간 플레이트 K0413
– 조립 플레이트 K0414
– 중간 플레이트 K0413
– 조립 플레이트 K0414
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.