text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
무게 최적화 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일.
요청 시
사접각 15°, 30° 그리고 45°.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.