재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
포스트 브래킷은 바닥에 직접 고정하고 기둥을 세우기 위해 프로파일을 끼워 고정합니다.
포스트 브래킷은 더블 슬롯 너트 K2544와 함께 사용됩니다.
포스트 브래킷은 더블 슬롯 너트 K2544와 함께 사용됩니다.
조립
1. 포스트 브래킷을 원하는 위치에 놓습니다.
2. 나사 볼트를 바깥쪽 4개의 구멍에 끼웁니다.
3. 두 개의 중앙 나사 구멍과 나사를 사용하여 브라켓을 최적으로 조정할 수 있습니다.
4. 더블 슬롯 너트를 끼우고 나사로 고정합니다.
5 알루미늄 프로파일을 삽입하고 더블 슬롯 너트와 나사로 고정합니다.
2. 나사 볼트를 바깥쪽 4개의 구멍에 끼웁니다.
3. 두 개의 중앙 나사 구멍과 나사를 사용하여 브라켓을 최적으로 조정할 수 있습니다.
4. 더블 슬롯 너트를 끼우고 나사로 고정합니다.
5 알루미늄 프로파일을 삽입하고 더블 슬롯 너트와 나사로 고정합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.