재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).
표면 마무리
인공적 에이징, 자연색 산화처리
정보
무게 최적화 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일.
측면이 막혀 있으므로 커버 프로파일이 필요하지 않습니다. 예를 들어 클린 룸의 세척이 용이하고, 모서리가 없어 외관이 좋습니다.
측면이 막혀 있으므로 커버 프로파일이 필요하지 않습니다. 예를 들어 클린 룸의 세척이 용이하고, 모서리가 없어 외관이 좋습니다.
요청 시
사접각 15°, 30° 그리고 45°.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.