재료
부드러운 PVC 기본 몸체.
표면 마무리
본체, 검은색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
부드러운 PVC 기본 몸체.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
경도 92 A.
UV 안정.
ØD = 각각의 캡이 맞는 튜브의 외경.
UV 안정.
ØD = 각각의 캡이 맞는 튜브의 외경.
용도
캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.
온도 범위
부하 시 약 -15 °C까지의 저온에 강합니다.
조립
약 40 °C로 약간 가열하면 조립이 간단해지고 접착력이 증가하며 더 큰 파이프 공차를 보상할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.