{"product":{"productId":"agid.135","price":365527.2,"name":"사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 긴 홀, 2개의 초경합금 인서트가 있는 클램핑 죠, 원형 및 V 블록형"},"currency":"KRW"}
- 기계 테이블에 직접 장착 가능
- 풀다운 효과 있음
- 유동적으로 사용 가능
- 클램핑 조, 케이스 경화 처리
- 수동 액추에이션
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요
시 사용된다. 이 제품은 센터링 부시와 스톱
나사로 고정되고 위치를 잡는다.
스톱 나사는 조정후 뒤로 움직이는 것을
막아준다. 센터링 부시에 직접적인 클램핑력
전달.
K0034.006010, K0034.006015,
K0034.006030, K0034.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션
갖고 있음.
시 사용된다. 이 제품은 센터링 부시와 스톱
나사로 고정되고 위치를 잡는다.
스톱 나사는 조정후 뒤로 움직이는 것을
막아준다. 센터링 부시에 직접적인 클램핑력
전달.
K0034.006010, K0034.006015,
K0034.006030, K0034.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션
갖고 있음.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
K0034.010... = 7200 N
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.