text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
75
A=그립 길이
65,2
H3=그립 높이
41,9
T=스크루 깊이
8
X=나사
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
Eco
본체 색상
신호등 빨강 RAL 3020
본체 재질
플라스틱
설명
클램핑 레버
스틸 키
1.4305
크기
2
톱니 수
12
표면 구성품
자연적 마무리

설명

재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인리스 스틸로 된 부시.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
액추에이션 원리
핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.