{"product":{"productId":"agid.21763","price":23610,"name":"볼트 홈 있음 고정 링에 사용 D1=20, A=40,5 스틸"},"currency":"KRW"}
볼트
홈 있음
스틸
- 포크 헤드 DIN 71752에 적합
- DIN 6799 잠금 와셔로 고정
- 적합한 포크 헤드와 결합하여 완전한 기능이 있는 포크 조인트를 형성합니다
판매 단위
₩23,610 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
20
A
40,5
D2
19
D3
26
K
4
L
46
M
1,3
Z1
1,5
Z2
2
모델 1
홈 있음
버전 2
고정 링에 사용
본체 재질
스틸
설명
볼트
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
홈 있는 볼트는 포크 헤드 DIN 71752에 적합합니다. DIN 471 고정 링으로 잠급니다
고정 링은 볼트용 잠금 부품으로으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.
고정 링은 볼트용 잠금 부품으로으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.