{"product":{"productId":"agid.1620","price":27920,"name":"스위벨 피트, 타입 G"},"currency":"KRW"}
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다
- 다양한 재료
설명
재질, 표면 마무리
타입 G, 압력 플레이트 단강, 볼 부품 쾌삭강/케이스 경화 검정 산화 처리.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
정보
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 피트의 미끄러짐을 방지합니다.
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로 스위벨 피트가 사용되는 최대 영구 정적 부하입니다.
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로 스위벨 피트가 사용되는 최대 영구 정적 부하입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.