{"product":{"productId":"agid.791","price":40460,"name":"양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼 경성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
표면 마무리
경성 구성품 무광 검정색,
연성 구성품 현무암 회색.
연성 구성품 현무암 회색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼 경성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
SEBS 연성 구성품.
표면 마무리
경성 구성품 무광 검정색,
연성 구성품 현무암 회색.
연성 구성품 현무암 회색.
정보
고부하 폴리아미드 그립.
부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하
용량과 그립 편안성.
검정색 광택 소켓 헤드 스크류, 너트 및
평면 와셔 등을 포함 공급함.
젖은 부분을 위해서는 스테인레스 스틸(1.4301)
고정 소재를 함께 제공함.
부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하
용량과 그립 편안성.
검정색 광택 소켓 헤드 스크류, 너트 및
평면 와셔 등을 포함 공급함.
젖은 부분을 위해서는 스테인레스 스틸(1.4301)
고정 소재를 함께 제공함.
조립
조작면으로부터
요청 시
연성 구성품은 개별 표찰이 주조되어 있거나
돌출되어 있음.
경성 및 연성 구성품은 모두 RAL-플랜지를
포함함.
돌출되어 있음.
경성 및 연성 구성품은 모두 RAL-플랜지를
포함함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.