text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
20
H1=전체 높이
27,5
H=높이
6
D1
13
D2
3,5
Item
Magnet
고정 방법
후크
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
NDFEB
온도* max. °C
80
접착력 N
140
표면 구성품
아연 도금

설명

재료
하우징 및 후크, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
하우징 및 후크, 아연 처리.
정보
차폐 시스템.
영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
부착력이 10-20% 높습니다.
온도 범위
max. 80 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.