text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
합성 고무.
표면 마무리
검정색.
정보
민감한 표면을 보호하기 위해. 고무 보호캡이 플랫 그리퍼의 접착면을 뒤덮습니다. 마그네트를 이동시킬 수 있는 전단 강도는 두 배가 되고 마그네트 원래의 접착력에 거의 도달합니다.
고무 보호캡은 직경 50mm, 63mm 및 80mm의 모든 플랫 그리퍼에 맞습니다.
온도 범위
max. 60 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.