{"product":{"productId":"agid.12605","price":10355.55,"name":"원형 마그네트(포트 마그네트)"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
하우징, 붉은색 칠.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
하우징, 붉은색 칠.
정보
알루미늄 하우징과 스틸 커버에 경질 마그네트. 차폐 시스템. 포트 마그네트는 장치에 클램핑, 리프팅, 또는 조립하는데 사용됩니다.
도장된 표면으로 인해 외경 D가 +0.8mm까지 될 수 있습니다.
도장된 표면으로 인해 외경 D가 +0.8mm까지 될 수 있습니다.
온도 범위
max. 450 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.