{"product":{"productId":"agid.12593","price":8168.5,"name":"원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
하우징, 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
하우징, 광택 처리.
정보
차폐 시스템. h6 피팅 오차의 직경 ”D” 연마. 누르거나 줄이거나 접착하여 고정할 수 있음.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 ”H1” 크기만큼 짧게 할 수 있음.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 ”H1” 크기만큼 짧게 할 수 있음.
온도 범위
max. 450 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.