{"product":{"productId":"agid.12610","price":15388.4,"name":"암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
고무 보호캡, 합성 고무.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
고무 보호캡, 합성 고무.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
고무 보호캡, 검정색.
고무 보호캡, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
고무 보호캡, 합성 고무.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
고무 보호캡, 합성 고무.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
고무 보호캡, 검정색.
고무 보호캡, 검정색.
정보
암나사 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
손상되기 쉬운 표면을 보호하기 위해 고무 보호캡 장착.
고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서
높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.
손상되기 쉬운 표면을 보호하기 위해 고무 보호캡 장착.
고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서
높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.
온도 범위
max. 60 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
2) 솔레노이드
3) 고무
2) 솔레노이드
3) 고무
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.