재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는데 적합합니다. 연결 세트는 프로파일을 자유롭게 포지셔닝할 수 있게 해줍니다. 직각으로 서로 마주보고 있는 프로파일 홈은 계속 자유롭게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 추가 작업을 하지 않고도 표면 부품을 프로필 홈에 장착할 수 있습니다.
클램핑력이 감소되었고 비틀림 방지장치가 없기 때문에 이 연결 세트는 반드시 표면 부품과 함께 부하를 많이 받지 않는 구조에만 사용해야 합니다.
낮은 작업 비용. 조립을 위해 프로파일에 구멍을 뚤어야 합니다. 구멍 D2는 관통홀로 만들 수도 있습니다. 보르 직경이 감소되어 있기 때문에 이 때 홈에 상처가 나지 않으며 커버펜을고 완전이 덮어 커버할 수 있습니다.
클램핑력이 감소되었고 비틀림 방지장치가 없기 때문에 이 연결 세트는 반드시 표면 부품과 함께 부하를 많이 받지 않는 구조에만 사용해야 합니다.
낮은 작업 비용. 조립을 위해 프로파일에 구멍을 뚤어야 합니다. 구멍 D2는 관통홀로 만들 수도 있습니다. 보르 직경이 감소되어 있기 때문에 이 때 홈에 상처가 나지 않으며 커버펜을고 완전이 덮어 커버할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.