{"product":{"productId":"agid.608","price":730,"name":"별 모양 그립 유사형 DIN 6336"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 커버 없음, 타입 D
시작하여
₩1,490
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 로케이팅 홀이 있는 부싱 없음, 타입 G
시작하여
₩730
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 로케이팅 부싱 있음, 타입 H
시작하여
₩1,590
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 커버 있음, 타입 K
시작하여
₩1,590
부가세 별도
배송비 별도
유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L
시작하여
₩1,300
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 육각, 타입 S
시작하여
₩970
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색, 부싱/나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
요청 시
회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
다른 색상 또는 코팅.
도면 설명
타입 D: 나사 부싱, 커버 없음
타입 G: 부싱 없음
타입 H: 로케이팅 부시
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사
타입 S: 육각
타입 G: 부싱 없음
타입 H: 로케이팅 부시
타입 K: 나사 부싱, 커버 있음
타입 L: 수나사
타입 S: 육각