{"product":{"productId":"agid.17330","price":4400,"name":"별 모양 그립 스테인리스 스틸 유사형 DIN 6336"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
부싱 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
더 보기
더 적게 표시
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음
시작하여
₩6,410
부가세 별도
배송비 별도
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사
시작하여
₩4,400
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
부싱 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
다른 색상.
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
타입 L: 수나사