{"product":{"productId":"agid.1075","price":76330,"name":"토크-암나사 널링 노브"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 조임 토크는 조절 나사로 조절할 수 있습니다.
설명
재료
열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.
표면 마무리
부시, 검정 산화 마무리.
정보
요구되는 조임 토크는 조절 볼트로
조절 가능함.
조임 토크 조절을 마치게 되면 널링 노브가
자유롭게 회전함.
조절 가능함.
조임 토크 조절을 마치게 되면 널링 노브가
자유롭게 회전함.
도면 설명
1) 토크 조절용 조절 나사
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.