text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
윙 그립
버전 2
육각 소켓 있음
본체 재질
열가소성
본체 색상
검정색
A=그립 길이
38
H=높이
10
나사 크기=SK 스크루용
M8
D1
17
나사 종류
육각 소켓
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
열가소성.
표면 마무리
검정색, 회색 또는 붉은색.
정보
적합한 나사 ISO 4762.

Δ 해당 위치는 원하는 윙 그립 색상이 가능함.
검정색 윙 그립 색상은 색상 코드가
요구되지 않음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.