text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
정전기 방지 처리된 PA 그랩 컨테이너, 탄소 섬유 강화
PC 보기 창.
정보
그랩 컨테이너는 많은 힘을 많이 들이지 않고 프로파일 홈이나 서스펜션 프로파일에 걸어 설치할 수 있습니다.
서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 천공 프로파일에 걸어 장착할 수 있습니다.
소형 부품을 준비하는 데 사용.

서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 스위벨 어댑터와 결합할 수 있습니다.
용도
민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
인도 품목
타입 C: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개.
타입 D: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개.
이용
ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 충족해야 하는 기기 제조사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 충족해야 하는 운용자.
안전
이 ESD 제품은 폭발 위험이 있는 영역의 기계, 구성요소, 보호 시스템에도 사용 가능합니다.
이 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃방전 발생을 예방하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스와 분진의 점화를 방지할 수 있습니다.
폭파 위험이 있는 영역에서 근무하는 작업자를 보호하기 위해, 기기 제조사 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 준수해야 합니다.
Accessory
스위벨 어댑터 K1630.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.